メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に適用されます。本製品のフィッティングはプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版であり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型で、精密ボールベアリングを備えた旋回機構を搭載しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド製の本体にポリウレタン樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより高い回転性能を実現しています。全体高さは155mmです。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は150kgで時速4km、および150kgで時速3kmの速度で使用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.16 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジング。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
122.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に適用されます。本製品のフィッティングはプロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)で構成されており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型で、精密ボールベアリングを備えた回転機構を搭載しています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッドを備え、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより高い耐久性を実現しています。全体高さは155mmです。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は150kgで時速4km、または150kgで時速3kmの速度での使用が可能です。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg