メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護環境における機器の移動と位置決めに適した構成を備えています。想定される用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など多岐にわたり、いずれも機器の安定した移動と確実な固定が求められる環境です。取付部であるフィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、洗浄液の侵入を防ぐため、施工時には十分にご留意ください。ハウジングは、ポリエチレン製ケーブルキャッチャーを一体化した構造で、旋回部には精密ボールベアリングを組み込んでおり、ハウジングの材質はポリアミドです。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型であり、ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高は130 mmで、ホイール直径と合わせて設置スペースや可動範囲を事前に確認することが重要です。静荷重は300 kgであり、動荷重は4 km/hの速度で150 kg、3 km/hの速度で150 kgに対応します。これらの仕様を踏まえ、用途、使用環境、移動速度に応じた荷重条件を十分に確認したうえで選定することが推奨されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
130 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.94 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジング。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター  125 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを内蔵し、ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジング構造となっています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、ステンレス製精密ボールベアリングを搭載、直径125mmです。全高は130mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に適用されます。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg