センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
商品番号:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピュータ、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピュータ、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、病院、介護施設・高齢者ホーム、医療・介護現場における幅広い機器や設備での使用を想定しています。取付部(フィッティング)は、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版で構成されています。病院用ベッドメーカーでは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、洗浄液や湿気の侵入によるフィッティング部の劣化や機能低下を防ぐ配慮が求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる自在機構を備え、材質はポリアミドです。自在機構により方向転換時の操作性が確保され、狭い病室や廊下での取り回しにも対応します。ホイールは直径125 mmで、軸受には精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型による一体構造、本体材はポリアミドであり、床面へのあたりの柔らかさと耐久性の両立を図っています。全高は130 mmで、取付高さや機器との干渉を検討する際の基準値となります。静荷重は300 kgで、動荷重は4 km/hの速度で150 kg、3 km/hの速度で150 kgとなっており、移動時の負荷条件に応じた選定が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター