メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levinaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製の導電性ハウジングに2つのボールレース構造を採用しています。車輪部分は直径125mmで、精密ボールベアリングを搭載し、トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型、導電性の複合材料を使用しており、車輪本体もポリアミド製の導電性材料で構成されています。全体高さは161mmであり、静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hで100kgの仕様となっています。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多岐にわたる医療および商業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
161 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
260 mm
オフセット
38.5 mm
旋回半径
130 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック