メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療・産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で構成され、2つのボールレース機構を備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と静粛性を両立させています。全体高さは161mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用途、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットまで、幅広い医療・産業・商業用途に対応する多機能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
S4材質番号
990039498
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
161 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.63 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
260 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
130 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ
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
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
人間工学に基づいたペダル
操作しやすく特に長い XL ペダルによる手動方向ロック