メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い医療・業務用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4材質番号
990063882
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
ウィンドウグレー(RAL7040と類似)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
172 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
86 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Levina方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は137mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設機器、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg