メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は161mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
S4材質番号
990034258
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
161 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
201 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
100.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ
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
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ポリアミド製のハウジングには2つのボールレース機構が搭載されており、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備え、精密ボールベアリングにより優れた耐久性と静粛性を確保しています。全体高さは161mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど、多様な医療および商業施設での使用に適しています。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg