センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral
注文番号:
990030920
EAN:
4031582300222
商品番号:
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integralは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、ストレッチャー、超音波装置など、病院や介護施設、高齢者ホームにお...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Integralは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、ストレッチャー、超音波装置など、病院や介護施設、高齢者ホームにおける多様な用途に対応します。取付部であるフィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、プロファイルバーへの確実な装着と安定した固定を実現します。ハウジングには精密ボールベアリングを備えた旋回機構が組み込まれており、旋回動作は滑らかで軽快です。ハウジングの材質はスチール、中量系で、機器の移動に必要な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転性能と長期的な信頼性に優れています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を使用し、床面との接触における静粛性と走行安定性を確保しています。ボディ材にはポリアミドを採用しており、軽量性と機械的強度のバランスに配慮しています。全体高さは158 mmで、設置スペースや機器の取付高さを検討する際の基準寸法となります。静荷重は450 kgで、静止時の耐荷重性能を示します。動荷重は、4 km/hの速度で150 kg、3 km/hの速度で150 kgと規定されており、走行時の許容負荷を設計段階で確認することができます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造