メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保する堅牢な設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは355mmであり、コンパクトながら十分な作業空間を提供する設計です。静的荷重容量は4000kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は速度条件に応じて異なり、時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの運用が可能です。これらの仕様により、Kappa loadは重量物の運搬や固定設置が必要な産業環境での使用に最適な製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9658FTP300P64 CL97
S4材質番号
990839998
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
140 mm
4km/hの耐荷重
2400 kg
6km/hの耐荷重
2000 kg
静荷重
4000 kg
取付高
355 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
19.39 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
15 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
140 mm
プレート長
175 mm
プレート幅
140 mm
ハウジング
色
亜鉛鉄(透明)
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
80 mm
直径
300 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は92mm、アクスル穴径は30mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と走行性能を実現しています。軸受には精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途での信頼性の高い運搬を実現します。

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg