固定キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990038825
EAN:
4031582306606
商品番号:
3478PJR200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法で、動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの負荷容量を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能