固定キャスター 160 mm
Kappa
注文番号:
990838231
EAN:
4031582367065
商品番号:
9688SFP160P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmの精密ボールベアリング仕様で、弾性タイヤ、ノンマーキング、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmの精密ボールベアリング仕様で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された高品質なトレッド材料を採用しており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。車輪本体は鋼鉄製の重量系材料で構成されており、堅牢性と耐荷重性能を確保しています。全体高さは205mmであり、コンパクトながら安定した運用が可能です。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで450kg、時速4km/hで540kgとなっています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、高い信頼性と性能を要求される環境での運用を想定した設計となっています。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用