メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmの精密ボールベアリングを搭載し、弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用することで、優れたクッション性と耐摩耗性を実現しています。本体は鋼鉄製の重量系材料で構成されており、堅牢な構造を備えています。全体高さは205mmであり、コンパクトながら安定した設置が可能です。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで450kg、時速4km/hで540kgの性能を発揮します。Kappaは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9688SEP160P63 CL67
EAN
4031582364651
S4材質番号
990838230
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
98 mm
4km/hの耐荷重
540 kg
6km/hの耐荷重
450 kg
静荷重
900 kg
取付高
205 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.02 kg
製品名
Kappa
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
鋼鉄、重量系
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は4km/h時540kg、6km/h時450kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディ材料に弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッド材料を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は4km/h時540kg、6km/h時450kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレート取付方式を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材質のハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高205mmのコンパクト設計で、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は4km/h時540kg、6km/h時450kgに対応し、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化されています。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg