メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成された堅牢なハウジングを特徴としています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで設計されています。荷重性能については、動荷重が速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの幅広い産業用途に適用されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9688IFP125P63 CL67
EAN
4031582366228
S4材質番号
990827735
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
98 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
取付高
170 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0 kg
製品名
Kappa
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
225 mm
旋回半径
112.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載、直径125mmです。全高は170mmで、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応します。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで設計されています。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

Kappaトータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載、直径125mmです。全高は170mmで、動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応します。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで設計されています。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg