メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプを採用しており、プレートの長手が軌道から90°外れている特徴を持ちます。ハウジングはステンレス、中量系の材質で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径125mmのポリプロピレン製ボディにプレーンベアリングを搭載した熱可塑性ゴムトレッドを備えており、スムーズな回転性能と耐摩耗性を実現しています。全体高さは160mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっており、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートなどの用途に適した仕様です。これらの仕様により、Agila stainlessは食品サービス業界や清掃業務における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4材質番号
990004981
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Agila stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
プレートの長手が軌道から90°外れている。
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
プレートの長手が軌道から90°外れている。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Agila stainless自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システムや業務用清掃カートなどの用途に最適です。ステンレス製ハウジングと高品質なベアリング機構により、衛生的で滑らかな動作を長期間維持できる信頼性の高いキャスターです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、業務用機器や搬送台車において安定した走行性と確実な停止保持性能を両立させる構成となっています。取付部には長方形プレートを採用しており、台車フレームや機器底面へのボルト固定に適した形状により、設置面との接合を安定させることができます。ハウジングはステンレス製で、中量系の材料区分に分類されるため、耐食性と機械的強度のバランスに優れ、洗浄頻度の高い環境においても長期間にわたり安定した性能を維持します。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を複数の転動面で分散して受けることで、方向転換時の負荷集中を抑え、軽い操作力で滑らかに旋回させることができます。ホイールの直径は125mmで、床面の段差や小さな異物の乗り越え性能を考慮した寸法設計となっています。軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡素で保守が容易なため、メンテナンス作業の負担を軽減します。踏面には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面との適度なグリップ力と低騒音性を確保するとともに、高温環境下でも変形や劣化が生じにくい特性を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を備え、洗浄剤や消毒剤が使用される環境でも安定した品質を保ちます。製品全高は160mmであり、テーブル下や機器の低い設置空間にも収まりやすい設計となっています。静荷重は200kgで、停止状態において定格の範囲内であれば安全に支持できます。動荷重は100kgで、基準速度3km/hにおける走行時の許容値として規定されており、走行中はこの値を超えない範囲でご使用ください。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、および業務用清掃カートであり、いずれも頻繁な移動と定期的な洗浄が求められる現場での使用に適しています。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg