固定キャスター 125 mm
Alpha
注文番号:
990004339
EAN:
4031582306583
商品番号:
3478PJR125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径125mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径125mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて100kgの仕様となっており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定した設計となっています。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール