メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は155mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgの高い負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
S4材質番号
990029269
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は155mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は155mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg