固定キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582391886
商品番号:
3478ITP125P62 TFR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で軽量化を図り、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で軽量化を図り、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用することで優れた耐摩耗性と静音性を提供します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を確保し、メンテナンス性も向上させています。ホイール直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速4km/hで250kg、静荷重が500kgの高負荷容量を実現し、重量物の搬送や産業機械への組み込みに最適な性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能