メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのポリアミド製で、ローラーベアリング、ステンレス仕様の高品質ベアリングを採用しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪本体と同一材質のトレッド面により、一体性のある構造を備えています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設置が可能です。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4kmで200kgの性能を有しており、様々な用途に対応できます。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が要求される環境での運用を想定した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8478UOD100P62
EAN
4031582333206
S4材質番号
990038660
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.49 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
100 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
ボディ幅
36 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能です。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg