固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
注文番号:
990036276
EAN:
4031582381733
商品番号:
8478PJO100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に80kg、静荷重が160kgまで対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、特に衛生性と信頼性が要求される環境において優れた性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能