センターロック、トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Aviana
注文番号:
990066644
EAN:
4031582550368
商品番号:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Aviana は、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、機内サービス用トロリーへの適用を主な用途としております。本製品の取付部であるフィッティングには、プロフォイルバー用カム穴付きステムのショート版が採用されており、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Aviana は、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、機内サービス用トロリーへの適用を主な用途としております。本製品の取付部であるフィッティングには、プロフォイルバー用カム穴付きステムのショート版が採用されており、トロリー本体のプロフォイルバーへ確実に取り付けられる構成となっております。フィッティングは、ステム部の構造と併せて、機内サービス用トロリーの運用時に求められる取付強度を確保する役割を担っております。ハウジングは、旋回部に2つのボールレースを備えた構造を採用しており、キャスターの旋回動作を滑らかに支持します。2つのボールレースの配置により、荷重を複数の接触点で分散して受けることが可能であり、旋回部の安定性向上に寄与します。ハウジングの材質にはポリアミドが用いられており、繰り返し使用される環境においても十分な機械的特性を発揮するよう設計されております。ホイールは直径75 mmであり、回転部には精密ボールベアリングを組み込むことで、円滑な回転を実現しております。精密ボールベアリングは、ホイールの回転抵抗を低減し、トロリーの押し引き操作を軽快にする役割を果たします。踏面には硬質ゴム、ノンマーキングの材質を採用しており、床面への跡残りを抑制する仕様となっております。ホイール本体の材質はポリプロピレンであり、車輪全体の構成材料として採用されております。寸法につきましては、全高が104.5 mmとなっており、トロリーの設計における高さ方向の寸法管理に用いられます。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応しております。動荷重は、走行速度3 km/hにおいて100 kgと規定されております。以上の仕様により、Aviana は機内サービス用トロリーにおける要求性能を満たす自在キャスターとして、技術者が設計検討を行う際に必要な情報を網羅しております。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
ドイツデザイン賞
ドイツデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
認定された難燃性
FAR / JAR 25.853 に準拠した認証
軽量
超軽量構造