アクセサリー
取付プレート
EAN:
4031582320152
商品番号:
P10-40x27 / 8
- 無害な材料
- 試験済み品質
取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、U字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の寸法は、全高8mm、プレート幅27mm、プレート長さ40mmで、コンパクトな形状を実現しています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、U字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の寸法は、全高8mm、プレート幅27mm、プレート長さ40mmで、コンパクトな形状を実現しています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、安定した性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み