メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

製品レベルでの詳細なスコープ3算定

TENTEのキャスターとホイールのカーボンフットプリントを透明性をもって算出できるようになりました

製品レベルでの詳細なスコープ3算定

TENTEのカーボンフットプリント – その背景にあるものとは?

すべてのキャスター、すべての車輪 – 当社の製品は、それぞれ独自のストーリーを持っています。そのストーリーの一部となるのが、カーボンフットプリントです。これは、製造、エネルギー使用、および上流・下流プロセスの全体で発生する温室効果ガス排出量を意味します。これらの排出量をより深く理解し、戦略的に削減するために、いわゆる3つのスコープに分類されます。スコープ1は、ガス、ディーゼル、生産など、自社事業からの直接排出をカバーします。スコープ2には、電力や地域暖房など、購入したエネルギーからの間接排出が含まれます。スコープ3は、原材料、物流、およびその他の上流・下流活動から生じる排出など、その他すべての間接排出を包含します。この分類により、責任範囲が明確になり、的を絞った気候保護対策が可能になります。

スコープ3の算出 – 製品固有の計算が可能に

気候への影響に関する詳細な文書を必要とするお客様が増加しています。TENTEは現在、製品レベルでの高度なScope 3計算を提供しており、バリューチェーンの開始時点から製品のカーボンフットプリントに関する正確な洞察を得ることができます。これらの計算は、製品に関連する温室効果ガス(GHG)排出量の特定と定量化に重点を置いています。EcoChain MobiusおよびEcoInventデータベースを使用し、cradle-to-gateアプローチに基づいた高精度のカーボンフットプリントを算出しています。これは、原材料の採取から製品が工場を出荷するまでの、製品の完全なカーボンインパクトを分析することを意味します。当社のScope 3計算には、原材料の採取、材料の製造、加工、製造、組立が含まれます。各計算は、使用される材料の特定の種類と量に基づいており、堅牢で透明性の高いカーボンフットプリントレポートを保証します。

あなたにとってのメリット – スコープ3データが重要な理由

サステナビリティ要件は、ESG規制、法的報告義務、顧客の期待によって高まり続けています。当社の製品別カーボン計算は、各製品コンポーネントの信頼性の高いカーボンデータを提供し、サステナビリティおよびESGレポートの確固たる基盤を構築し、環境基準を含む入札をサポートすることで、これらの要求に効果的に対応します。また、サプライチェーン全体の透明性を高め、貴社独自の気候目標と行動のための強固なデータベースを形成します。当社のデータは貴重な洞察を提供するだけでなく、実際の行動を可能にし、カーボンフットプリントをリスクからチャンスへと変えます。

TENTEが透明性を通じて気候変動対策を推進する方法

当社の透明性の高い排出量分析により、環境パフォーマンスを向上させるための的を絞った施策を策定し、持続可能な未来への責任を果たすことが可能になります。カーボンフットプリントの把握と削減は、TENTEがバリューチェーンの環境影響を理解し、持続可能な方法で形成するための重要なステップです。原材料の採掘から製造、物流に至るまで、すべてのプロセスが全体的なフットプリントに寄与しています。当社の製品は、高品質な原材料と技術的に先進的で環境に配慮した設計を採用することにより、炭素削減、耐久性のある素材、騒音の低減、最適化された製造プロセスを通じて、環境保護と資源保護に積極的に貢献しています。