Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Linea safety je systém automatického zamykání s montáží do slepé díry pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno přírubovým čepem, otočným ložiskem, přičemž síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu činí 8 mm. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem o průměru 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost 200 kg. Systém je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, mediální nábytek, vozíky na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Core attributes
Typ
Systém automatického zamykání
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Linea safety
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Informace
Síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu 8 mm.
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
132 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
66 mm
Wheel
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška produktu dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocniční a mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle a nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg