Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea light je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, přičemž otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, což umožňuje plynulé a kontrolované otáčení. Kolečko má průměr 75 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kolečka je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné jízdní vlastnosti, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 75,5 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na zdravotnické vozíky, nemocniční nábytek, dialyzační vozíky, anesteziologické vozíky, noční stolky, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, medicínský nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, profesionální čisticí vozíky a další aplikace vyžadující spolehlivou mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
Číslo materiálu S4
990770568
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
130 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
65 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light je oteřené kolečko s brzdou určené pro náročné provozy v nemocničním a kancelářském prostředí, jehož konstrukce kombinuje nízkou výšku s vysokou nosností. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do nábytku nebo zdravotnického zařízení bez nutnosti přístupu z druhé strany. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným uložením, což zajišťuje plynulé natáčení a stabilní vedení při jízdě. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu a tělesem z polyamidu, přičemž přesné kuličkové ložisko zajišťuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 75,5 mm, což umožňuje použití v zařízeních s omezeným prostorem pod podvozkem. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg