Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
Číslo objednávky:
990770570
EAN:
4031582353389
Číslo výrobku:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je oteřené kolečko s brzdou určené pro náročné provozy v nemocničním a kancelářském prostředí, jehož konstrukce komb...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je oteřené kolečko s brzdou určené pro náročné provozy v nemocničním a kancelářském prostředí, jehož konstrukce kombinuje nízkou výšku s vysokou nosností. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do nábytku nebo zdravotnického zařízení bez nutnosti přístupu z druhé strany. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným uložením, což zajišťuje plynulé natáčení a stabilní vedení při jízdě. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu a tělesem z polyamidu, přičemž přesné kuličkové ložisko zajišťuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 75,5 mm, což umožňuje použití v zařízeních s omezeným prostorem pod podvozkem. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem