Případová studie
Stoprocentní bezpečnost díky nulovému obsahu kovu
Pro silnější magnetickou rezonanci od hodnoty sedm jednotek Tesla výše jsme pro společnost RCN vyvinuli speciální variantu kolečka Levina scan s totální brzdou. Mimořádná vlastnost tohoto řešení: Podařilo se nám dokonce obejít se bez mosazi od uchycovacích elementů až po kuličková ložiska.
Kolečko je vyrobeno pouze ze součástí, které jsou ze 100% plastu. Levina scan proto nevykazuje žádný zbytkový magnetismus a zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti zobrazení MRI. V porovnání s řešením obsahujícím mosaz má vyšší nosnost a unese hmotnost až 80 kilogramů. S cílem nabídnout ještě větší bezpečnost a stabilitu jsme provedli i individuální úpravy.
Kolečka jsou upraveny na velikost standardních plastových trubek společnosti RCN. Kromě toho jsme zajistili Levina scan plastovým šroubem na rámu tak, že se nemůže kroutit. Kolečko je k dispozici ve velikostech 100 a 125 milimetrů, jako jednoduché otočné kolečko nebo otočné kolečko s totální brzdou.
Volkmar a Michael Jung, Generální ředitel společnosti RCN
Díky Levina scan má společnost RCN dokonalé kolečko pro použití v MRI. Přestože je vyrobeno výhradně z plastu, má vynikající nosnost a umožňuje maximální bezpečnost. Díky svým vlastnostem je také vhodné pro místnosti MRI, kde se používají zámky detektorů kovů. Toto řešení má také velký přínos pro mezinárodní obchod společnosti RCN.
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com