Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Flexibilní ochrana nohou

Naše inovativní, flexibilní řešení ochrany nohou nabízejí výrazně vyšší bezpečnost než konvenční rigidní systémy, jsou snadná

Nový standard v oblasti bezpečnosti na pracovišti

Větší bezpečnost díky flexibilní ochraně nohou – bez kompromisů

Proč flexibilní ochrana nohou?

Díky systému ochrany nohou TENTE můžete předcházet pracovním úrazům a zajistit maximální bezpečnost práce. Zvláštní vlastnost: Flexibilní gumové kryty lze použít i na nerovných podlahách a rampách, což umožňuje plynulou přepravu bez přerušení.

Bezpečnost se snoubí s flexibilitou

  • Chrání před pohmožděninami: Flexibilní gumové kryty se při styku s nohou stlačí směrem dovnitř ke kolesu a poskytují tak spolehlivou ochranu před zraněním.
  • Překonává nerovné povrchy: Ideální pro průmyslová prostředí – žádné zachycování ani blokování na drážkách, rampách nebo hranách. Ani vyčnívající poklopy šachet nebo místa nebezpečí zakopnutí u nákladních výtahů již nejsou problémem. Vhodné pro překonávání ramp a bariér se sklonem až 15°.
  • Ochrana ze všech stran: Kryt nohy poskytuje nejen čelní, ale i boční ochranu, a to i v oblasti nápravy kola. Bočně umístěná, tuhá ocelová vodící lišta zajišťuje bezpečné vedení nohy kolem kola. Ani nápravy kol již nepředstavují riziko zranění.
  • Snížení prostojů a z toho plynoucích nákladů: Zranění nohou způsobená koly patří mezi nejčastější pracovní úrazy. Naše flexibilní kryty nohou toto riziko výrazně snižují – a tím i vaše prostoje a s nimi spojené náklady.

Přizpůsobeno vaší aplikaci

Využijte předem namontovaný ochranný nárazník na vašich nových silových kolečkách, nebo doinstalujte nárazník na stávající kolečka TENTE přímo na místě – bez složitých úprav.

  • Pro naše silové série: Delta, Zeta & Kappa
  • Rychlá a snadná dodatečná montáž: Speciálně upravená vidlice umožňuje snadnou instalaci zákazníkem – není potřeba přizpůsobovat osy ani vrtat nové otvory do kolečka.
  • K dispozici také s předmontáží: Není potřeba žádná další montáž ani seřizování.
  • Pro kola do ⌀ 250 mm – větší rozměry dostupné na vyžádání.

Technické údaje

Šířka: 151 mm

Světlá výška: 19 mm – udržuje bezpečnou vzdálenost od podlahy

Materiál: Pružná pryž, Shore A 75

Teplotní odolnost: −20 °C až +60 °C

Delta

Delta je jedno z našich nejoblíbenějších těžkých koleček, které se používá především k zajištění snadné manévrovatelnosti v průmyslovém prostředí. Naše produktová řada Delta nabízí nosnost až 750 kg na kolečko s průměry kol od 125 mm do 200 mm.

Tělo našich těžkých koleček Delta je vyrobeno z lisované oceli pro těžké zatížení, pozinkované a modře pasivované. Tato produktová řada je nabízena se dvěma typy těl, jako jednoduchá nebo zdvojená kolečka. Otočná kolečka Delta jsou bezúdržbová a vybavená zapouzdřeným přesným kuličkovým ložiskem.

Delta se vyznačuje odolnými koly s mimořádně nízkým opotřebením. K dispozici jsou také verze s měkkými koly, které přispívají k vytvoření tichého pracovního prostředí. Používají se pouze neškodné materiály v souladu s nařízeními RoHS a REACH.

Více informací o řadě Delta najdete v naší produktové brožuře.

Zeta

Naše těžké kolečko Zeta nabízí nosnost až 800 kg na kolečko s průměry kol od 125 mm do 250 mm.

Těleso kolečka Zeta je vyrobeno z lisované extra těžké oceli s vyztužením, dostupné jako pevné kolečko, otočné kolečko s celkovou brzdou a samosrovnávací kolečko. Naše produktová řada Zeta je také dostupná jako Zeta nerezová, vybavená nerezovým tělesem, což zajišťuje trvalou omyvatelnost a odolnost proti korozi.

Zeta zaručuje snadné manévrování díky dvěma kaleným kuličkovým ložiskům v otočné hlavě, která jsou promazána dlouhodobým mazivem a vybavena dávkovačem maziva pro snadnou údržbu. Otočné ložisko je vybaveno prachovým kroužkem pro plynulý, nepřerušovaný pohyb. Naše těžké kolečko Zeta lze vybavit různými typy kol: extra měkkými koly s dobrými tlumícími a hluk snižujícími vlastnostmi, koly s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele, a také koly se sníženým opotřebením pro minimalizaci úklidu.

Více informací o našem kolečku Zeta najdete v příslušné produktové brožuře.

Kappa

Naše těžká kolečka Kappa jsou navržena pro maximální odolnost a náročné podmínky. Nabízejí nosnost až 1 200 kg na kolečko ve standardní verzi a až 3 000 kg ve verzi Kappa load. Produktová řada pokrývá průměry kol od 80 mm do 300 mm.

Tělo koleček Kappa je vyrobeno z pevné svařované ocelové konstrukce s galvanizovaným povrchem pro nejvyšší nosnost a maximální ochranu proti korozi. Je k dispozici v různých provedeních: jako pevné kolečko, otočné kolečko, otočné kolečko s úplnou brzdou nebo se směrovou brzdou. Pro obzvláště vysoké nároky je k dispozici verze Kappa load se zesíleným tělesem a zinkoželezopryskyřičným povlakem.

Otočné ložiska jsou vybavena drážkovými axiálními kuličkovými ložisky a kuželíkovými ložisky, mazanými dlouhodobým mazivem a vybavenými maznicemi pro snadnou údržbu. Prašný kroužek zajišťuje bezproblémový provoz.

Více informací o naší řadě Kappa najdete ve vyhrazené produktové brožuře.

Zeptejte se nás!

Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a spojte se s našimi odborníky. Náš tým vám rád pomůže najít dokonalé řešení mobility pro vaše individuální potřeby. Vyžádejte si odbornou konzultaci ještě dnes!

Request
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.