Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Integral plus

Evoluce osvědčeného kolečka pro nemocniční a ošetřovatelská lůžka.

Integral plus

Kolečko, které činí každý pohyb ergonomický a bez námahy

Evoluce osvědčeného kolečka pro nemocniční a ošetřovatelská lůžka.

Větší pohodlí, menší úsilí – díky optimalizovanému centrálnímu zamykání
S novým kolečkem Integral plus představuje společnost TENTE novou generaci osvědčeného řešení pro nemocnice a zdravotnická zařízení. Kolečko kombinuje všechny vysoce kvalitní vlastnosti série Integral – nyní vylepšené o snadné, plynulé a obzvláště tiché zajištění. Přestože se vizuálně od předchůdce neliší, přepracovaný centrální zámek zajišťuje ještě plynulejší přepínání a výjimečně příjemný pocit z ovládání. Velmi nízké ovládací síly umožňují pohodlné používání, zatímco tichý mechanismus přispívá ke klidnému a příjemnému pracovnímu prostředí.

Vaše výhody

Přeskočit galerii obrázků
KOMFORT A ERGONOMIE

Mimořádně lehké a tiché spínání

DIGITÁLNÍ INTEGRACE

Kompatibilní se systémem WeAssist™

EFEKTIVITA WORKFLOW

Verze s centrálním zajištěním koleček pro efektivnější pracovní postupy

BEZPEČNOST A KONTROLA

Současné zajištění více koleček pomocí jediné páky

FLEXIBILNÍ MOBILITA

Až tři polohy aretace: směrová aretace, úplná aretace, plná pohyblivost

UZNÁVANÁ KVALITA

Oceněný design

Přeskočit galerii obrázků

Rychlá instalace, individuálně přizpůsobitelná

Integral plus lze snadno a rychle namontovat, což nabízí maximální flexibilitu: Rychlá instalace díky promyšleným řešením stonků K dispozici různé možnosti stonků a upevnění Nastavitelné spínací úhly (30° / 45°)

Přesvědčivý design

Oceněný produktový design rodiny Integral kombinuje funkčnost, ergonomii a estetiku – harmonicky zapadá do jakéhokoli nemocničního nebo pečovatelského prostředí: Vítěz Red Dot / Product Design Award Přizpůsobitelné barevné varianty (např. RAL 9002, 9006, 9011) Jednotný vzhled napříč všemi zdravotnickými přístroji

Technické informace v kostce

Integral plus zaujme také svou precizním zpracováním a odolnou konstrukcí: Nosnost: až 150 kg Průměry koleček: 125 a 150 mm Materiály: lisovaná ocel nebo nerezová ocel, plastové pouzdro Přesná kuličková ložiska v otočné hlavě a kolečku Provedení: úplná brzda, směrová brzda, centrální brzda

Hygienické, bezpečné a certifikované

Aby odolaly každodenním nárokům nemocničního prostředí, nabízí Integral plus klíčové vlastnosti: Snadné a rychlé čištění Materiály odolné vůči chemikáliím Bezpečnost certifikovaná TÜV Süd V závislosti na verzi trvale omyvatelné (v souladu s AK-BWA)

Tichý, ergonomický a pohodlný

Kolečko Integral plus bylo navrženo tak, aby splňovalo ty nejvyšší ergonomické standardy a zlepšovalo každodenní komfort ve zdravotnických zařízeních: Plynulé řízení pro přesnou manévrovatelnost Tiché a tlumené odvalování pro klidnější atmosféru Jemné přepínání s minimální aktivační silou

© 2024 Informace o autorských právech
Znáte už roli s intuitivním pohonem?

Systém WeAssist: Integral assist jako ideální doplněk.

Integral plus je dokonale sladěn s Integral assist. V rámci systému WeAssist™ spolupracují tři kolečka Integral plus s jedním Integral assist a poskytují intuitivní podporu pohonu nemocničních lůžek. Koordinovaný systém odlehčuje ošetřovatelskému personálu, zlepšuje pracovní komfort a zvyšuje efektivitu pracovních procesů.

Za vývojem WeAssist stojí dva silní partneři: LINAK® a TENTE – spojení společným cílem: předefinovat mobilitu.

Zjistěte více o WeAssist

Objevte větší mobilitu – od světového lídra na trhu

Objevte větší mobilitu – od světového lídra na trhu

Od roku 1923 společnost TENTE vyvíjí inteligentní řešení mobility, která usnadňují, zefektivňují a zvyšují bezpečnost práce. Jako světový lídr na trhu kolečkových kol pro nemocniční a ošetřovatelská lůžka představuje TENTE certifikovanou kvalitu, dlouhou životnost a udržitelnost.

Promluvte si s námi o správném řešení mobility TENTE pro vaše nemocniční a ošetřovatelská lůžka!

Ať už potřebujete technické poradenství, individuální konfiguraci nebo podporu při integraci vašich systémů – tým TENTE je tu, aby vám pomohl. Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a my se vám brzy ozveme.


Dotaz
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.