Případová studie
Kolečka, která jsou dostatečně silná, aby unesla 63 000 kilogramů? Žádný problém
AVT Europe NV vyrábí těžké transportéry bez řidiče pro přepravu těžkých nákladů, jako jsou díly letadel nebo železniční vagony. Tyto transportéry připomínají mobilní platformy a jsou vybaveny inteligentní elektronikou. Jsou dálkově ovládány a mohou nést zatížení až do 100 tun.
Hmotnost přepravovaného nákladu je rovnoměrně rozložena mezi všechna kolečka pomocí vzduchového odpružení. Tyto těžké transportéry zboží mají nosná kolečka a hnací kola. Nosná kolečka jsou vždy v pohybu a přebírají hlavní zatížení. Hnací kola jsou naopak navržena tak, že se automaticky podle potřeby spouští dolů k zemi a také pomáhají uvést transportéry do pohybu.
Pro společnost AVT je důležité, aby měla všechna kolečka poměrně malý průměr, a přesto při pohybu stále zvládala uvést za chodu těžké náklady až do 12 tun, a unést při stání až 20 tun.Nejvyšší kvalita a vynikající odolnost jsou stále klíčovými faktory, protože tyto transportéry jsou dodávány různým společnostem včetně renomovaných firem, jako je Daimler, Airbus a Ústav jaderného výzkumu, CERN. Tyto společnosti musí poskytovat spolehlivé dopravní služby při přepravě vysoce kvalitního zboží.
Nároční zákazníci společnosti AVT očekávají životnost 20 let a záruku na 2 roky. Naším úkolem bylo dodat kolečka, která splňují mnoho různých požadavků v projektu.
Ke splnění extrémních provozních podmínek byly použity naše kolečka Omikron quadro. Tato kolečka jsou charakterizována speciálním designem, který má dvě kola vlevo a dvě kola vpravo od středu. To jim dává vyšší nosnost. Současně jsou však bodová zatížení nízká, což naopak umožňuje lepší distribuci použité hmotnosti na větší kontaktní plochu.
Jsou proto obzvlášť jednoduše řízeny i při těžkém zatížení. Je to proto, že proti-rotace kol kolem společného středu vytváří rotační a otočný odpor výrazně nižší než odpor kol, které obsahuje pouze jedno kolečko. Tento diferenciální efekt dává Omikron quadro neporovnatelnou houževnatost.
Pohonné kolo bylo vyrobeno na míru a bylo vyvinuto v úzké spolupráci s pracovníky AVT. Kolo má průměr 400 milimetrů a celkovou výšku 500 milimetrů. Další důležitou výhodou je, že všechny běžné plochy jsou z polyuretanu, což je dobré pro manipulační vlastnosti na podlaze. V důsledku toho, že jsme uvažovali o všech úkolech, jsme byli schopni dodat AVT s inteligentním řešením, ve kterém jsou všechny komponenty perfektně sladěny. P>
Maarten Van Looveren, Generální ředitel AVT Europe
Přepravníky těžkých nákladů AVT jsou schopny přepravovat zboží o celkové hmotnosti 63 tun. Dobře zvážená konstrukce kol zaručuje maximální odolnost a lepší valivý odpor. To zase dovoluje AVT instalovat v transportních zařízení méně výkonné pohony a tím šetřit náklady a energii.
Společnost se navíc může spolehnout na něco jiného: my Naši zaměstnanci v Belgii spolupracují s AVT a jsou na telefonu pro podporu poskytovatele těžkých nákladních transportních zařízení s jakýmkoli budoucím speciálním vývojem. Jsme extrémně flexibilní, a proto můžeme reagovat na růst společnosti. Není pochyb o tom, že to je další důvod, proč společnost AVT plánuje v budoucích projektech používat kolečka TENTE.
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com