Pevné Kolečko 250 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990837724
EAN:
4031582366099
Číslo výrobku:
4688IFP250P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je v...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována pro optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 290 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek