Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckých zařízeních, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje pevné a stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, který zaručuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost celé konstrukce. Otočné uložení je realizováno pomocí dvou kulových závodů, přičemž je k dispozici ve vyztužené nebo nerezové variantě. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvícím a vulkanizovaným pláštěm, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý chod i při zatížení. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost činí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4687IFP250P63
EAN
4031582366051
Číslo materiálu S4
990837722
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
290 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
5,02 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
360 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
180 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø250

Ochrana nohou je příslušenství určené pro pojezdové kola, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti konstrukčních prvků. Tento doplněk je navržen tak, aby minimalizoval opotřebení a poškození nohou pojezdového kola při běžném provozu. Ochrana nohou efektivně chrání citlivé části kola před nárazy, vlhkostí a mechanickým poškozením, čímž přispívá k celkové stabilitě a bezpečnosti zařízení. Díky své funkční konstrukci je vhodná pro použití v průmyslových i komerčních aplikacích, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Hmotnost tohoto příslušenství je 0 kg.

Kolo 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo disponuje průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací. Náboj kola má délku 60 mm a je vyroben z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování dostatečné tuhosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením a provozní rychlostí.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kola činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leteckých vybaveních, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost. Otočný uložení je realizováno jako dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, která šetří podlahové povrchy. Celková výška výrobku činí 290 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 až 500 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 400 kg a při rychlosti 4 km/h je hodnota 500 kg.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianty
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné Kolečko 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném provozu. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována pro optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 290 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka je 1000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg