Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990837710
EAN:
4031582366013
Číslo výrobku:
4681IFP250P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leteckých vybaveních, v automobil...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leteckých vybaveních, v automobilovém OEM segmentu, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost. Otočný uložení je realizováno jako dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, která šetří podlahové povrchy. Celková výška výrobku činí 290 mm. Statická nosnost je 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 až 500 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 400 kg a při rychlosti 4 km/h je hodnota 500 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek