Pevné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
Číslo objednávky:
990830205
EAN:
4031582313895
Číslo výrobku:
8678UAD200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což umožňuje použití v těžkých průmyslových podmínkách.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek