Otočné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
Číslo objednávky:
990830097
EAN:
4031582313475
Číslo výrobku:
8670UAD200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné apl...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a otočné uložení zajišťují dva míčové závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstřiknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro optimální odolnost proti korozi. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek