Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z nerezové oceli, těžká, které obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, přičemž je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace vyžadující vysokou odolnost proti korozi a spolehlivé brzdění v náročných provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
8671UAD200P63
EAN
4031582313611
Číslo materiálu S4
990830139
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
3,29 kg
Název produktu
Zeta stainless
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a otočné uložení zajišťují dva míčové závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstřiknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro optimální odolnost proti korozi. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a otočné uložení zajišťují dva míčové závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko je valivé ložisko, nerezové pro maximální spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Pevné kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což umožňuje použití v těžkých průmyslových podmínkách.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a otočné uložení zajišťují dva míčové závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstřiknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro optimální odolnost proti korozi. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, a otočné uložení zajišťují dva míčové závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z polyuretanu, vstříknuty, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko je valivé ložisko, nerezové pro maximální spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Pevné kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což umožňuje použití v těžkých průmyslových podmínkách.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg