Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990838076
EAN:
4031582337563
Číslo výrobku:
4688ITP200P63 soft cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destič...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje spolehlivé upevnění na přepravní zařízení a výrobní vozíky. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který kombinuje vysokou odolnost proti opotřebení s výbornou přilnavostí k podlaze. Hliníkový střed kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovanými předměty. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 1400 kg. Dynamická nosnost činí 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek