Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení. Kolečko je uloženo v housingu z ocelového plechu velmi těžkého provedení, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost. Otočné ložisko tvoří dva kulové závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, a zajišťují plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 200 mm má běhoun z polyuretanu, odlitého na hliníkovém tělese, a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro nízké valivé odpory. Celková výška výrobku činí 240 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
Číslo materiálu S4
990838061
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,67 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství Puretech je vysoce kvalitní doplněk určený pro kolečka, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost vašeho zařízení. Tento technický prvek s hmotností 0,27 kg představuje lehké, ale odolné řešení pro profesionální i průmyslové aplikace. Příslušenství je konstruováno s důrazem na přesnost a trvanlivost, což umožňuje bezproblémovou integraci do stávajících systémů. Díky své kompaktní hmotnosti a robustní konstrukci se Puretech stává ideální volbou pro inženýry a techniky, kteří vyžadují spolehlivé komponenty s dlouhou životností a minimální údržbou.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje pohyblivost s bezpečným zajištěním polohy. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, jež umožňuje spolehlivé připojení k rámu nebo podvozku. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočná část je uložena ve dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 200 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, běhoun tvoří polyuretan, odlitý, a tělo kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost dosahuje 1400 kg. Dynamická nosnost je 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou instalaci na různé typy vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje spolehlivé upevnění na přepravní zařízení a výrobní vozíky. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který kombinuje vysokou odolnost proti opotřebení s výbornou přilnavostí k podlaze. Hliníkový střed kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovanými předměty. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 1400 kg. Dynamická nosnost činí 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta reverse je typ oto­čného kolečka s pružinovým směrovým brzděním, určené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k podvozku nebo konstrukci vozidla. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost celé konstrukce. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které lze provést jako vyztužené nebo nerezové, a jejich volba se řídí požadavky na korozní odolnost a provozní zatížení. Samotné kolo má průměr 200 mm a jeho běhoun je z polyuretanu odlitého přímo na těleso kola, což zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které umožňuje plynulý pohyb i při vyšších zatíženích. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje hodnot 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta reverse je typu Otočné Kolečko s Totální brzdou a pružinovým Směrovou brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Obdélníková destička slouží k montáži kolečka na nosnou konstrukci a zajišťuje pevné upevnění celé sestavy. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočný díl je uložen v provedení s dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé natáčení a dlouhou životnost. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu, odlitého, a nosným tělesem z hliníku; ložisko kola je přesné kuličkové. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1400 kg. Dynamická nosnost je 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg