Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivou instalaci na různé typy vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a tichý chod. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, jakož i pro přepravní zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4680ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337525
Číslo materiálu S4
990837974
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,81 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta s totální brzdou je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé nosiče. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu a je namontován na hliníkovém těle, což poskytuje optimální kombinaci lehkosti a odolnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost produktu činí 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje bezpečný provoz v různých podmínkách. Kolečko Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách. Kolečko má průměr 200 mm s běhounem z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Celková výška produktu dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a dalším přepravním zařízení, kde je vyžadována vysoká kvalita a spolehlivost.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje spolehlivé upevnění na přepravní zařízení a výrobní vozíky. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který kombinuje vysokou odolnost proti opotřebení s výbornou přilnavostí k podlaze. Hliníkový střed kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci s přepravovanými předměty. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 1400 kg. Dynamická nosnost činí 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Hliníkové tělo kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Statická nosnost kolečka je 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideální volbou pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, přesného vedení a bezpečné brzdící funkce.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinným směrovací brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým vozíkům a přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu otáčení. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg. Dynamická nosnost je 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg