Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod s minimálním třením. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje jeho použití v různých konfiguracích přepravních zařízení. Statická nosnost kolečka je 900 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
Číslo materiálu S4
990829107
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
117 mm
Nosnost 4 km/h
450 kg
Nosnost 6 km/h
360 kg
Statická Nosnost
900 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,94 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a na leteckých zařízeních, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní přichycení ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, který zaručuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v ložisku s dvěma kulovými závody, které může být vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno elastickou, nebarvicí a vulkanizovanou pneumatikou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost činí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 200 mm a celková výška kolečka je 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na nosnou konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou z nebarvícího, vulkanizovaného materiálu, která šetří podlahu a zajišťuje tiché a stabilní valení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Otočné kolečko Zeta reverse je typ otočného kolečka s pružinovou směrovou brzdou určeným pro náročné průmyslové aplikace, včetně leteckého průmyslu a leteckého vybavení, automobilového OEM, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu a otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 200 mm má elastickou, nebarvicí a vulkanizovanou pneumatiku a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, přičemž těleso kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 až 450 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 360 kg a při rychlosti 4 km/h 450 kg.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky. Připojovací díl je tvořen obdélníkovou destičkou, která slouží k upevnění kolečka k zařízení nebo vozidlu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočné uložení zajišťují dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které umožňují plynulé natáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, což zajišťuje nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h až 450 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozíčcích a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg