Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990837706
EAN:
4031582366006
Číslo výrobku:
4681IFP200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v au...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na nosnou konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a elastickou pneumatikou z nebarvícího, vulkanizovaného materiálu, která šetří podlahu a zajišťuje tiché a stabilní valení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek