Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
Číslo objednávky:
990860834
EAN:
4031582398144
Číslo výrobku:
468BIFP200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní po...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta reverse je otočné kolečko typu Otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky. Připojovací díl je tvořen obdélníkovou destičkou, která slouží k upevnění kolečka k zařízení nebo vozidlu. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočné uložení zajišťují dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které umožňují plynulé natáčení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, což zajišťuje nízký valivý odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h až 450 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozíčcích a v přepravním vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy