Pevné Kolečko 160 mm
Delta
Číslo objednávky:
990837532
EAN:
4031582364743
Číslo výrobku:
3648IFP160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce