Otočné Kolečko 160 mm
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
CAD soubory
Technické listy
Příslušenství
Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,67 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.
Související produkty
Otočné kolečko se směrová brzda Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška sestavy dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 160 mm a celková výška produktu dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.
Související produkty
Otočné kolečko se směrová brzda Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška sestavy dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 160 mm a celková výška produktu dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.