Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 160 mm a celková výška produktu dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3642IFP160P63 f.d-lock
EAN
4031582364774
Číslo materiálu S4
990837531
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
94 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Celková výška
210 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,44 kg
Název produktu
Delta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
105 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
94 mm
Průměr otáčení
270 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
135 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Černá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,67 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Otočné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Průměr kola činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Otočné kolečko se směrová brzda Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška sestavy dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Otočné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která je uložena v přesném kuličkovém ložisku. Průměr kola činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Otočné kolečko se směrová brzda Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška sestavy dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou nebarviící vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg