Pevné Kolečko 125 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990004981
EAN:
4031582349931
Číslo výrobku:
7478PJO125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz j...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, přičemž dlouhá strana desky je orientována 90° od dráhy, což zajišťuje optimální stabilitu a snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli střední třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti chemikáliím. Celková výška kolečka je 160 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro profesionální přepravu potravin a čisticích materiálů.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli