Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990036333
EAN:
4031582349948
Číslo výrobku:
7477PJO125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné kolečko Agila stainless s totální brzdou je navrženo pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a rovněž pro profes...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Agila stainless s totální brzdou je navrženo pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a rovněž pro profesionální čisticí vozíky. Součástí produktu je obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka na nosnou konstrukci vozíku. Pouzdro kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední kvality, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno ložiskem. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, zatímco tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s definovanou světlou výškou. Statická nosnost kolečka je 200 kg. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti pohybu 3 km/h.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli