Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti nerezových materiálů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Číslo materiálu S4
990036329
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,64 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, přičemž dlouhá strana desky je orientována 90° od dráhy, což zajišťuje optimální stabilitu a snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli střední třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti chemikáliím. Celková výška kolečka je 160 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro profesionální přepravu potravin a čisticích materiálů.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Otočné kolečko Agila stainless s totální brzdou je navrženo pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a rovněž pro profesionální čisticí vozíky. Součástí produktu je obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka na nosnou konstrukci vozíku. Pouzdro kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední kvality, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno ložiskem. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, zatímco tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s definovanou světlou výškou. Statická nosnost kolečka je 200 kg. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti pohybu 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg