Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Číslo výrobku:
5088YGC125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které je určeno pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které je určeno pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje odvod statické elektřiny během provozu. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro dlouhodobou životnost a plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy je 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg.
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem