Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
Číslo výrobku:
5081YGC125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z Polyprpylen elektricky vodivý materiálu s běhounem z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko, Nerezové. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány elektricky vodivé vlastnosti a vysoká odolnost proti korozi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce