Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což eliminuje statickou elektřinu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a hygienické provedení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5085YGC125R05-22x40
EAN
4031582356236
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda, které je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko, nerezové, které poskytuje dlouhou životnost a spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z Polyprpylen elektricky vodivý materiálu s běhounem z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko, Nerezové. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány elektricky vodivé vlastnosti a vysoká odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které je určeno pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje odvod statické elektřiny během provozu. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro dlouhodobou životnost a plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy je 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda, které je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko, nerezové, které poskytuje dlouhou životnost a spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a spolehlivý provoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z Polyprpylen elektricky vodivý materiálu s běhounem z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko, Nerezové. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány elektricky vodivé vlastnosti a vysoká odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které je určeno pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje spolehlivé a stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polypropylen elektricky vodivého materiálu a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zajišťuje odvod statické elektřiny během provozu. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu pro dlouhodobou životnost a plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy je 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg